??
CAD模型选择
K0734.110061
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0734 - 不锈钢制角形接头,类似 DIN 71802,CS 型,带密封盖
明细表
K0734.110061
BESTKIPP
订货号
K0734.110061
MATERIAL
主体
不锈钢
FORM
样式
CS
AUSF
规格
左旋螺纹
ROT
角件
D1
直径
10 mm
D2
螺纹
M 6 mm
D3
直径
10 mm
D4
螺纹
M 6 mm
A
长度
25 mm
L2
长度
12.5 mm
L3
长度
11 mm
E
长度
11.5 mm
SW
钳口宽度
8 mm
GEW
重量约
0.0293 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335374
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions